Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 300 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 277,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 13,7 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора CN Вес 12,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 741 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1210 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 111 kN е - Коэффициент 0.18 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.67 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.76 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 5.59 N ref - Базовая частота вращения 1800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 230,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 289,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors