• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23948EMD1C3 - NTN

23948EMD1C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца301 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза9 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес13,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность815 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1350 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка87,7 kN
е - Коэффициент0.15
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки4.31
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки6.56
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала250,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса309,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image