• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23956EMD1 - NTN

23956EMD1

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр380 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца75 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца356 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза11 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес25,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1180 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2050 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка115 kN
е - Коэффициент0.16
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки4.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки4.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки6.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой850 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала290,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса369,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image