Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 300 mm D - Наружный диаметр 420 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 90 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 387 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 14 mm k - диаметр отверстия 8 mm Класс радиального зазора CN Вес 40,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1600 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2620 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 145 kN е - Коэффициент 0.2 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.34 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.42 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 5.09 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1140 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 890 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 313 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 407 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors