• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр420 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца90 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца387 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза14 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Класс радиального зазораC3
Вес40,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1600 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2620 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка145 kN
е - Коэффициент0.2
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.34
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.42
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.09
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1140 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой890 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала313 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса407 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image