• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23976EMD1 - NTN

23976EMD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр380 mm
D - Наружный диаметр520 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца106 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца481 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза16 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Класс радиального зазораCN
Вес68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2300 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3920 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка205 kN
е - Коэффициент0.18
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.58
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.66
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.46
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом910 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой710 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала395 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса505 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image