• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23996L1 - NTN

23996L1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр480 mm
D - Наружный диаметр650 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца128 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца527 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца599 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Класс радиального зазораCN
Вес123 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2590 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5500 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка365 kN
е - Коэффициент0.18
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.76
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.85
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.73
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом590 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой450 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала508 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса628 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image