Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
500 mm
D - Наружный диаметр
670 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
128 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
547 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
621 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
20 mm
k - диаметр отверстия
12 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
131 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
2640 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
5600 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
460 kN
е - Коэффициент
0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
3.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
4.02
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
5.98
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
560 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
430 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
522 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
648 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса