• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

239/500L1C3 - NTN

239/500L1C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр500 mm
D - Наружный диаметр670 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца128 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца561 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца620,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Класс радиального зазораC3
Вес127 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2640 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5600 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка460 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки4.02
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.98
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом560 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой430 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала518 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса652 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image