• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

239/630 - NTN

239/630

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр630 mm
D - Наружный диаметр850 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца165 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца690 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца781 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Класс радиального зазораCN
Вес277 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4100 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9250 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка545 kN
е - Коэффициент0.18
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.58
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.66
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.46
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом420 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой320 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала658 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса822 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image