Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
710 mm
D - Наружный диаметр
950 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
180 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
778 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
876 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
12
b- ширина паза
27 mm
k - диаметр отверстия
16 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
375 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
4950 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
11500 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
665 kN
е - Коэффициент
0.18
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
3.76
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
3.85
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
5.73
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
370 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
280 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
738 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
922 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса