Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
100 mm
D - Наружный диаметр
150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
50 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
111,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
135,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
6,07 mm
k - диаметр отверстия
2,5 mm
Обозн. втулки
H24020
Класс радиального зазора
C3
Вес
2,91 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
361 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
479 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
54,4 kN
е - Коэффициент
0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.3
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.35
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.5
N ref - Базовая частота вращения
3000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)