Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 225 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 75 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 162,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 202,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 8,93 mm k - диаметр отверстия 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 10,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 832 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1140 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 115 kN е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.2 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.25 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.34 N ref - Базовая частота вращения 1900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,641 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,359 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,547 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,274 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 160,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 214,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors