Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 170 mm |
| D - Наружный диаметр | 260 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 90 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 202,84 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 230,9 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
| b- ширина паза | 11,989 mm |
| k - диаметр отверстия | 5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 16,8 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 1100 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 1600 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 154 kN |
| е - Коэффициент | 0.3 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.18 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.23 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.32 |
| N ref - Базовая частота вращения | 1600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 2400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 11,146 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 13,854 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,944 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,472 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,446 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 180,2 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 249,8 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
Industry Calcul Factors