Cферические роликоподшипники

24036EAK30W33C3 - SNR

24036EAK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца100 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца202,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца249 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза11,8 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH24036
Класс радиального зазораC3
Вес21,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1270 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1830 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка173 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.16
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.21
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.29
N ref - Базовая частота вращения1500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,648 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,352 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,586 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,293 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала190,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса269,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image