Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 290 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 100 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 263,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 13 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора CN Вес 23,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1360 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2000 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 187 kN е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.18 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.23 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.32 N ref - Базовая частота вращения 1300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,135 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,865 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,866 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,433 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,445 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 202 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 278 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors