Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
200 mm
D - Наружный диаметр
310 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
109 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
276 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
12,67 mm
k - диаметр отверстия
6 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
29,65 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1570 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2280 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
210 kN
е - Коэффициент
0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.24
N ref - Базовая частота вращения
1300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)