• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24044EMW33 - SNR

24044EMW33

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца118 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца303,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза14,06 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес38,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1930 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2750 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка246 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.25
N ref - Базовая частота вращения1200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,102 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,898 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,937 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,969 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,439 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала232,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса327,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image