Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 340 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 118 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 303,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 14,06 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора C4 Вес 38,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1930 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2750 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 246 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.13 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.18 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.25 N ref - Базовая частота вращения 1200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,102 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,898 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,937 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,969 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,439 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 232,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 327,66 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors