Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 260 mm |
| D - Наружный диаметр | 400 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 140 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 286,2 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 353,9 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 ou 8 |
| b- ширина паза | 19,3 mm |
| k - диаметр отверстия | 8 mm |
| Обозн. втулки | H24052 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 61,4 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 2520 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 3820 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 325 kN |
| е - Коэффициент | 0.31 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.12 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.16 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.22 |
| N ref - Базовая частота вращения | 950 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 10,642 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 13,358 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,537 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,269 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,443 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 275 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 385 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 3 mm |