Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 340 mm D - Наружный диаметр 520 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 180 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 456 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 27 mm k - диаметр отверстия 16 mm Класс радиального зазора CN Вес 140 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3910 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6510 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 206 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.06 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.06 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 860 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 670 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 358 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 502 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors