• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

240/600BL1C3 - NTN

240/600BL1C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр600 mm
D - Наружный диаметр870 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца272 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца770 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Класс радиального зазораC3
Вес544 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7150 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15600 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка750 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.28
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.33
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.47
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом370 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой280 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала628 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса842 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image