Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 210 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 80 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 146 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 183,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,32 mm k - диаметр отверстия 4,5 mm Обозн. втулки H24126 Класс радиального зазора C3 Вес 10,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 795 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1070 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 111 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.92 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.92 N ref - Базовая частота вращения 1800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,685 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,315 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,037 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,019 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 141 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 199 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors