• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24132EAK30W33C3 - SNR

24132EAK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр270 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца109 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца179,574 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца233,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза14,14 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Обозн. втулкиAH24132
Класс радиального зазораC3
Вес24,18 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1320 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1770 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка171 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.79
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.83
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.72
N ref - Базовая частота вращения1400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,745 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,285 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,413 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,707 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,436 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала172 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса258 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image