Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 280 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 109 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 213,27 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 242,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 14,139 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора CN Вес 25,88 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1370 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1900 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 181 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.87 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.91 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.85 N ref - Базовая частота вращения 1300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,223 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,777 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,887 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,944 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,439 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 182 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 268 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors