• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24138EAW33 - SNR

24138EAW33

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца128 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца241,29 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца274,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза16,642 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Класс радиального зазораCN
Вес40,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1830 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2580 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка236 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.74
N ref - Базовая частота вращения1100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,175 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,825 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,573 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,787 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала204 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса306 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image