Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 200 mm D - Наружный диаметр 340 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 140 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 291 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 16,98 mm k - диаметр отверстия 8 mm Обозн. втулки H24140 Класс радиального зазора C3 Вес 52,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2130 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2930 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 265 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.59 N ref - Базовая частота вращения 1000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,652 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,349 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,049 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,525 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 214 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 326 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors