Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 370 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 150 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 320,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 15,9 mm k - диаметр отверстия 7 mm Обозн. втулки H24144 Класс радиального зазора C3 Вес 62,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2600 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3540 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 311 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.59 N ref - Базовая частота вращения 850 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,161 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,839 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,735 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,368 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,43 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 237 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 353 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors