Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 240 mm D - Наружный диаметр 400 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 160 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 269 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 348,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 19,37 mm k - диаметр отверстия 12 mm Класс радиального зазора C2 Вес 76,7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2860 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3990 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 342 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.88 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.92 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.86 N ref - Базовая частота вращения 800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,642 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,358 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,036 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,518 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,432 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 257 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 383 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors