Cферические роликоподшипники

24156EMD1 - NTN

24156EMD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца180 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца394 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Класс радиального зазораCN
Вес118 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3550 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5450 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка167 kN
е - Коэффициент0.38
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.74
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.65
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1030 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой810 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала300 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса440 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image