• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24168EMK30D1 - NTN

24168EMK30D1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр340 mm
D - Наружный диаметр580 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца243 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца486 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Обозн. втулкиAH24168H
Класс радиального зазораCN
Вес262 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5980 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9340 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка254 kN
е - Коэффициент0.41
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.61
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.65
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.46
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом830 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой650 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала360 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса560 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image