Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
24172B - NTN
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
360 mm
D - Наружный диаметр
600 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
243 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
507 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
33 mm
k - диаметр отверстия
20 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
281 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
5100 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
9150 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
470 kN
е - Коэффициент
0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.63
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
1.67
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.48
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
630 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
490 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
382 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
578 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса