Cферические роликоподшипники

24180B - NTN

24180B

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр400 mm
D - Наружный диаметр650 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца250 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца552 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Класс радиального зазораCN
Вес329 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5650 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10300 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка585 kN
е - Коэффициент0.38
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.73
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.63
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом560 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой430 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала428 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса622 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image