• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24188BK30C3 - NTN

24188BK30C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр440 mm
D - Наружный диаметр720 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца280 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца614 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Обозн. втулкиAH24188H
Класс радиального зазораC3
Вес449 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7200 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность13100 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка715 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.71
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.75
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.61
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой390 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала468 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса692 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image