• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

241/500BL1K30 - NTN

241/500BL1K30

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, коническ

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр500 mm
D - Наружный диаметр830 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца325 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца702,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза42 mm
k - диаметр отверстия25 mm
Обозн. втулкиAH241/500
Класс радиального зазораCN
Вес705 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9000 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16700 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка870 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.69
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.72
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.57
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом430 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой330 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала532 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса798 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image