Упорные сферические роликоподшипники

29232 - NTN

29232

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр кольца вала160 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса225 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса188 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала219 mm
T - Высота упорного подшипника39 mm
C - Ширина кольца корпуса19 mm
Вес4,88 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность400 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1460 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность126 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса206 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала189 mm
undefined