Упорные сферические роликоподшипники

29244 - NTN

29244

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр кольца вала220 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса300 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса254 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала292 mm
T - Высота упорного подшипника48 mm
C - Ширина кольца корпуса24 mm
Вес9,94 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность620 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность2480 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность198 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса275 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала260 mm
undefined