Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 260 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 360 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 302 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 350 mm T - Высота упорного подшипника 60 mm C - Ширина кольца корпуса 30 mm Вес 18,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 960 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 3950 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 296 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 325 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 305 mm