Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 380 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 520 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 441 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 505 mm T - Высота упорного подшипника 85 mm C - Ширина кольца корпуса 42 mm Вес 53,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 1770 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 7650 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 505 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 475 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 440 mm