Упорные сферические роликоподшипники

29317 - NTN

29317

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр кольца вала85 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса150 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса114 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала143,5 mm
T - Высота упорного подшипника39 mm
C - Ширина кольца корпуса19 mm
Вес2,94 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность295 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность820 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность78,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса135 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала115 mm
undefined