Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 90 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 155 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 117 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 148,5 mm T - Высота упорного подшипника 39 mm C - Ширина кольца корпуса 19 mm Вес 3,08 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 320 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 915 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 84 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 140 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 120 mm