Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 130 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 225 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 165,7 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 199,7 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 58 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 30,1 mm |
| B - Ширина кольца вала | 36,7 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 49,6 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 76 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 9,08 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 783 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2680 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 274 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1600 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1500 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 2700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,596 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,404 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,338 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,669 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,457 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 194 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 175 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 138 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 143 mm |