Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 140 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 240 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 178,8 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 213,7 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 60 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 30 mm |
| B - Ширина кольца вала | 38,5 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 52,4 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 82 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 10,5 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 857 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2920 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 293 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1500 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1400 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 2500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,592 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,408 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,3 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,65 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,457 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 208 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 185 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 148 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 154 mm |