Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 220 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 360 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 273 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 324,4 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 85 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 41 mm |
| B - Ширина кольца вала | 55 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 74 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 125 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 31,6 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 1770 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 6430 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 572 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 10,064 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,936 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,399 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,699 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,457 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 3 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 316 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 285 mm |