Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 280 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 440 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 342,1 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 401,7 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 95 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 45,5 mm |
| B - Ширина кольца вала | 62 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 84 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 158 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 49,5 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 2210 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 8490 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 706 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 800 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 750 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 10,616 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 12,384 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,277 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,139 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,462 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 390 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 355 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 293 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 302 mm |