Упорные сферические роликоподшипники

29364E - SNR

29364E

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр кольца вала320 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса500 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса387 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала456,1 mm
T - Высота упорного подшипника109 mm
C - Ширина кольца корпуса53 mm
B - Ширина кольца вала68 mm
B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла95 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси180 mm
Материал сепаратораTôle
Вес72,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность2830 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность10900 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность876 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом690 tr/min
N ref - Базовая частота вращения650 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,594 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,406 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,053 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,027 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,461 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса442 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала405 mm
db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала332 mm
db2 - Максимальный диаметр шайбы336 mm
undefined