Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 360 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 560 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 448 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 540 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 122 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 59 mm |
| Вес | 112 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 3000 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 11100 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 915 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 590 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 495 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 450 mm |