Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 90 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 190 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 130 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 170,8 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 60 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 29 mm |
| B - Ширина кольца вала | 39 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 53 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 56 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 7,77 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 709 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2100 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 231 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 3400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,119 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,881 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,514 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,757 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,445 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 161 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 135 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 99 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 99 mm |