Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр кольца вала 140 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 280 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 196,5 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 254 mm T - Высота упорного подшипника 85 mm C - Ширина кольца корпуса 41 mm B - Ширина кольца вала 54 mm B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла 74 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 86 mm Материал сепаратора Tôle Вес 23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 1420 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 4500 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 439 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1200 tr/min N ref - Базовая частота вращения 1300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,583 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,417 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,656 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,828 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 239 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 205 mm db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала 153 mm db2 - Максимальный диаметр шайбы 162 mm