Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 170 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 340 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 236 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 301 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 103 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 50 mm |
| B - Ширина кольца вала | 65,5 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 88 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 104 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 40,1 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 2030 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 6450 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 596 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 950 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1100 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,096 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,904 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,438 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,719 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,443 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 286 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 250 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 185 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 199 mm |